Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

Expand Table
ES
0/5
Código
ARTNR
Nivel de detalle
LOD
Imagen de producto
BILD
Nombre de la lista de piezas
CNSLINA
Categoría del dispositivo
GKAT
Descripción del producto
PRODB
Interfaz del usuario
BS
Sistema de control
STEUSYS
Tipo de montaje
MONART
Lugar de montaje
MONORT
Longitud
L [mm]
1
2
3
4
EN10030321
350
EN10030321 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
Luminaria de señalización de emergencia
Luminaria de emergencia con pila individual, autonomía de 3 h y anchura de captación de 25 m (DIN), montaje en brazo de pared con automonitorización (SC) y contacto a prueba de errores (se abre en caso de fallo). Conexión adicional por control remoto (F+, F-) para desactivar la función de luces de emergencia cuando no se utiliza el edificio. Control de funcionamiento y automonitorización accionable de modo convencional con botón de prueba o cómodamente con mando a distancia Mobil-SLi. La luminaria de emergencia con pila individual permite el uso en modo reserva o modo permanente.
Mandos a distancia IR
ON/OFF
superficial
Techo/pared
300
EN10030352
350
EN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
Luminaria de señalización de emergencia
Luminaria de emergencia con pila individual, autonomía de 3 h y anchura de captación de 25 m (DIN), montaje en brazo de pared con automonitorización (SC) y contacto a prueba de errores (se abre en caso de fallo). Conexión adicional por control remoto (F+, F-) para desactivar la función de luces de emergencia cuando no se utiliza el edificio. Control de funcionamiento y automonitorización accionable de modo convencional con botón de prueba o cómodamente con mando a distancia Mobil-SLi. La luminaria de emergencia con pila individual permite el uso en modo reserva o modo permanente.
Mandos a distancia IR
ON/OFF
Instalación encastrada
Techo
355
EN10031601
350
EN10031601 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
Luminaria de señalización de emergencia
Luminaria de emergencia con pila individual, autonomía de 3 h y anchura de captación de 25 m (DIN), montaje en brazo de pared con automonitorización (SC) y contacto a prueba de errores (se abre en caso de fallo). Conexión adicional por control remoto (F+, F-) para desactivar la función de luces de emergencia cuando no se utiliza el edificio. Control de funcionamiento y automonitorización accionable de modo convencional con botón de prueba o cómodamente con ESY-Pen o mando a distancia Mobil-SLi . La luminaria de emergencia con pila individual permite el uso en modo reserva o modo permanente.
Mandos a distancia IR
ON/OFF
Instalación encastrada
Techo
355
EN10031618
350
EN10031618 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
Luminaria de señalización de emergencia
Luminaria de emergencia con pila individual, autonomía de 3 h y anchura de captación de 25 m (DIN), para montaje superficial en techo con automonitorización (SC) y contacto a prueba de errores (se abre en caso de fallo). Conexión adicional por control remoto (F+, F-) para desactivar la función de luces de emergencia cuando no se utiliza el edificio. Completo con accesorio de fijación. Incluye panel con pictograma y 5 pictogramas (abajo [a ambos lados], derecha, izquierda, símbolo vacío). Incluye bombillas, 24 LED. Control de funcionamiento y automonitorización accionable de modo convencional con botón de prueba o cómodamente con ESY-Pen o mando a distancia Mobil-SLi - Supervisión de carga constante - Prueba de funcionamiento automática semanal y prueba de duración de servicio anual - Indicación de los resultados de prueba mediante LED de color (verde/rojo). Modo reserva (standby) o modo permanente. Incluye batería con conector protector contra inversión de polaridad. Conexión mediante bornes enchufables. Entrada de cables desde arriba mediante accesorio de fijación (incluido). Carcasa de aluminio con superficie tratada.
Mandos a distancia IR
ON/OFF
superficial
Techo
300
Show compressed display (4 configurable products)
Número de pedidoEN10030352
ShorttextLuminaria de señalización de emergencia
Últimos cambios11.09.2025 12:24:09
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberEN10030352
Type CodeEN10030352 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
Customs Tariff Number94056080
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_ElectricalEquipment